Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SFC01-000J |
SFC02-000F |
SFC03-000F |
SFC04-000F |
SFC06-000F |
SFC08-000F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
4.52 € 1.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/8B(6A) | |
4.72 € | 1 | 5 giorni | 1/4B(8A) | ||
4.05 € 1.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | |
9.52 € | 1 | 5 giorni | 1/2B(15A) | ||
16.14 € | 1 | 5 giorni | 3/4B(20A) | ||
23.47 € | 1 | 5 giorni | 1B(25A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio al carbonio | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Liquido applicabile | Olio |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali