Raccordo per tubi ad alta pressione, SLB 45°, gomito

Raccordo per tubi ad alta pressione, SLB 45°, gomito
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
For medium and high-pressure piping with general-purpose hydraulic pressure. Supports schedule pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLB02-000F
SLB03-000F
SLB04-000F
SLB06-000F
SLB08-000F
SLB10-000F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

14.78 €

1 5 giorni 1/4B(8A)

15.09 €

1 25 giorni 3/8B(10A)

18.55 €

1 25 giorni 1/2B(15A)

14.30 €

7.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3/4B(20A)

56.32 €

1 25 giorni 1B(25A)

44.52 €

24.04 €

1 Stesso giorno

Stock

1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Materiale Acciaio al carbonio
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Olio Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico