Raccordo a vite per tubi ad alta pressione, raccordo per tubi SPA, tappo con testa a esagono incassato

Raccordo a vite per tubi ad alta pressione, raccordo per tubi SPA, tappo con testa a esagono incassato
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A fitting for medium-pressure and high-pressure piping with general hydraulic pressures. Compatible with pipe schedules.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPA01-000J
SPA02-000J
SPA03-000J
SPA04-000J
SPA08-000J
SPA12-000J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

1.73 €

0.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/8B(6A)

3.44 €

1.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/4B(8A)

2.99 €

1 5 giorni 3/8B(10A)

4.28 €

1 5 giorni 1/2B(15A)

10.28 €

4.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1B(25A)

48.08 €

23.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Attacco a spina
Materiale Acciaio al carbonio Filettatura di collegamento tipo M1 R Liquido applicabile Olio
Trattamento superficie Ossido nero Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico