Raccordo per tubi ad alta pressione, raccordo per tubi filettato, tappo SPC testa quadrata

Raccordo per tubi ad alta pressione, raccordo per tubi filettato, tappo SPC testa quadrata
Fitting for the medium-pressure and high-pressure piping for general hydraulic pressure. Applicable to schedule pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPC02-000J

Codice componente
SPC02-000J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.30 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Attacco a spina
Materiale Acciaio al carbonio Filettatura nominale M1 1/4B(8A) Filettatura di collegamento tipo M1 R
Liquido applicabile Olio Rivestimento interno in resina NA

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi ad alta pressione, raccordo per tubi filettato, tappo SPC testa quadrata, il codice articolo è il seguente: SPC02-000J.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPC02-000J.

Supporto tecnico