Raccordi per tubi ad alta pressione, raccordi per tubi a vite, riduttore SRC

Raccordi per tubi ad alta pressione, raccordi per tubi a vite, riduttore SRC
Fitting for medium-pressure and high-pressure piping for general hydraulic pressure. Applicable to schedule pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRC03-020F
SRC04-030F
SRC08-060F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

7.45 €

1 5 giorni 3/8B(10A)1/4B(8A)

12.06 €

1 5 giorni 1/2B(15A)3/8B(10A)

37.07 €

1 25 giorni 1B(25A)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Acciaio al carbonio Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Liquido applicabile Olio Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico