Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SRN02-010J |
SRN03-020F |
SRN04-020F |
SRN04-030F |
SRN06-020F |
SRN06-030F |
SRN06-040F |
SRN08-040F |
SRN08-060F |
SRN12-060F |
SRN12-100F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | |
4.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | |
5.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | |
8.54 € | 1 | 5 giorni | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | ||
6.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/4B(20A) | 1/4B(8A) | |
11.58 € | 1 | 25 giorni | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | ||
6.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | |
18.39 € | 1 | 25 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | ||
18.39 € | 1 | 25 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
34.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | |
55.79 € | 1 | 25 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio al carbonio | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | R |
Liquido applicabile | Olio | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali