Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SSF02-020J |
SSF03-030J |
SSF04-040J |
SSF06-060J |
SSF08-080J |
SSF10-100J |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | |
7.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | |
10.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | |
23.92 € | 1 | 5 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
36.43 € | 1 | 5 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
88.52 € | 1 | 5 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Materiale | Acciaio al carbonio |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | G (Filettatura maschio) | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc | Liquido applicabile | Olio |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali