Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SSS02-020J |
SSS03-030J |
SSS04-040J |
SSS06-060J |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.41 € | 1 | 5 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | ||
6.08 € 3.22 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | ||
17.18 € | 1 | 5 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
26.58 € | 1 | 5 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Materiale | Acciaio al carbonio |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc | Liquido applicabile | Olio |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali