Raccordo a vite per tubi ad alta pressione, raccordo a T STA

Raccordo a vite per tubi ad alta pressione, raccordo a T STA
  • In Offerta
For medium and high-pressure piping with general-purpose hydraulic pressure. Supports schedule pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STA02-000F
STA03-000F
STA04-000F
STA06-000F
STA08-000F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

14.19 €

1 5 giorni 1/4B(8A)

15.19 €

1 5 giorni 3/8B(10A)

10.49 €

1 Stesso giorno

Stock

1/2B(15A)

28.52 €

1 5 giorni 3/4B(20A)

22.11 €

9.51 €

1 Stesso giorno

Stock

1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Materiale Acciaio al carbonio Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Olio
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico