Raccordo a vite per tubi ad alta pressione, giunto SUA

Raccordo a vite per tubi ad alta pressione, giunto SUA
For medium and high-pressure piping with general-purpose hydraulic pressure. Supports schedule pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUA03-000J
SUA04-000J
SUA06-000J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

23.90 €

1 5 giorni 3/8B(10A)

33.27 €

1 5 giorni 1/2B(15A)

42.16 €

1 5 giorni 3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Raccordo femmina/femmina
Materiale Acciaio al carbonio Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Olio
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico