Codice articolo del costruttore: EPLN8X6-R2SS
Marca: IHARA SCIENCE
Prezzo: 49.36 €
Tempi di consegna: 49 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EPLN8X6-R2SS
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox | Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Tipi di collegamento, direzione vite, tubo | Gomito a 90° | Materiale tubo applicabile | Polietilene |
D.E. tubo applicabile(φ) | 8 | Tipi di filettatura di collegamento | R | Valore nominale filettatura | 1/8 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -65::260 | Lunghezza L(mm) | 21.5 | D.I. flessibile applicabile(φ) | 6.0 |
Si trova sulla pagina di Raccordo in acciaio inox per gomito maschio per tubi in resina EPLN, il codice articolo è il seguente: EPLN8X6-R2SS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EPLN8X6-R2SS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali