Raccordo in acciaio inox per tubo in plastica, connettore maschio EPCT

Raccordo in acciaio inox per tubo in plastica, connettore maschio EPCT
This fitting has been developed for use with resin tubes.

[Features]
· Simple, precise, reliable, clean.
· Simple structure (fitting main body and two assembly nuts).
· A firm connection can be made by anyone (without tightening error).
· Over tightening is impossible.
· The tube will not become scratched.
· Twisting of the tube due to tightening is minimized.
· High corrosion resistance (all of the fitting's structural components are made of SUS 316).
· An oil free product can also be provided thanks to ultrapure water washing and packaging performed in a clean room

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EPCT6X4-R2SS
EPCT6X4-R4SS
EPCT10X8-R8SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(φ)
Valore nominale filettatura Lunghezza L
(mm)
D.I. flessibile applicabile
(φ)

37.13 €

1 5 giorni 61/827.04.0

32.91 €

1 5 giorni 61/431.04.0

57.92 €

1 5 giorni 101/239.58.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox Fluidi applicabili Acqua / Aria / Gas
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipi di collegamento, direzione vite, tubo Giunto dritto Materiale tubo applicabile Polietilene
Tipi di filettatura di collegamento R Gamma di temperature di esercizio(°C) -65::260

Supporto tecnico