Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KHA12-030E |
KHA16-030E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Pressione di esercizio massima (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.29 € | 1 | 5 giorni | 12 | 12 | 40 | ||
36.03 € | 1 | 25 giorni | 16 | 16 | 31 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio al carbonio | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Misura tubo applicabile | Misura metrica per tubo in acciaio | Materiale del tubo applicabile | Acciaio |
Tipo di filettatura di collegamento | R | Misura nominale vite | 3/8B(10A) | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::250 |
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale 1(mm)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali