Raccordo mordente per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE, valvola di sfiato

Raccordo mordente per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE, valvola di sfiato
Fitting for the high-pressure piping of up to medium diameter of general hydraulic pressure (13.7 MPa~). Screw machining, welding, flaring, and brazing are not necessary, and pipe bending is also supported.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KAP08-000E

Codice componente
KAP08-000E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.79 €

1 25 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipi di componenti correlati Valvola di sfiato Materiale (Componenti correlati) Acciaio al carbonio
Liquidi applicabili (Parti correlate) Olio Nominale (Parti correlate)(mm) 8 D.E. tubo applicabile (Parti correlate)(mm) 8

Si trova sulla pagina di Raccordo mordente per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE, valvola di sfiato, il codice articolo è il seguente: KAP08-000E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KAP08-000E.

Supporto tecnico