Raccordo senza svasatura per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE – gomito

Raccordo senza svasatura per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE – gomito
A fitting for high-pressure piping at up to medium diameter, working a general hydraulic pressures (13.7 MPa~). No screw machining, welding, flaring, and brazing is necessary; pipes can also be bent.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KLA15-000E
KLA25-000E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Pressione di esercizio massima
(MPa)

30.86 €

1 5 giorni 151540

52.24 €

1 5 giorni 252531

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio al carbonio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento Gomito
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura metrica per tubo in acciaio Materiale del tubo applicabile Acciaio
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::250 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico