Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KLF10-020E |
KLF10-030E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|
22.10 € | 1 | 25 giorni | 1/4B(8A) | ||
36.88 € | 1 | 25 giorni | 3/8B(10A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio al carbonio | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Gomito |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Misura tubo applicabile | Misura metrica per tubo in acciaio | Materiale del tubo applicabile | Acciaio |
Misura nominale 1(mm) | 10 | D.E. tubo applicabile 1(mm) | 10 | Tipo di filettatura di collegamento | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 40 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::250 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali