Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura tubo applicabile | Misura nominale A 1 | Misura nominale B 1 | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | Pressione di esercizio massima (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 4 | 4 | 1/8B(6A) | 50 | |
4.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 6 | 6 | 1/8B(6A) | 50 | |
4.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 6 | 6 | 1/4B(8A) | 50 | |
12.64 € | 1 | 25 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 6 | 6 | 3/8B(10A) | 50 | ||
4.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 8 | 8 | 1/8B(6A) | 50 | |
4.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 8 | 8 | 1/4B(8A) | 50 | |
6.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 8 | 8 | 3/8B(10A) | 50 | |
23.28 € | 1 | 25 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 10 | 10 | 1/8B(6A) | 40 | ||
5.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 10 | 10 | 1/4B(8A) | 40 | |
6.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 10 | 10 | 3/8B(10A) | 40 | |
7.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 10 | 10 | 1/2B(15A) | 40 | |
15.13 € | 1 | 5 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 6 | 1/8 | - | 10.50 | 1/4B(8A) | 40 | ||
6.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 12 | 12 | 1/4B(8A) | 40 | |
6.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 12 | 12 | 3/8B(10A) | 40 | |
6.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 12 | 12 | 1/2B(15A) | 40 | |
18.75 € | 1 | 5 giorni | Misura JIS per tubo in acciaio | 8 | 1/4 | - | 13.80 | 1/4B(8A) | 40 | ||
13.09 € | 1 | 5 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 15 | 15 | 3/8B(10A) | 40 | ||
14.04 € | 1 | 25 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 16 | 16 | 3/8B(10A) | 31 | ||
13.71 € | 1 | 25 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 16 | 16 | 1/2B(15A) | 31 | ||
17.85 € | 1 | 25 giorni | Misura metrica per tubo in acciaio | - | - | 20 | 20 | 3/4B(20A) | 31 | ||
23.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Misura JIS per tubo in acciaio | 20 | 3/4 | - | 27.2 | 3/4B(20A) | 31 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio al carbonio | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Materiale del tubo applicabile | Acciaio | Tipo di filettatura di collegamento | R |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::250 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura tubo applicabile
Misura nominale A 1
Misura nominale B 1
Misura nominale 1(mm)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Pressione di esercizio massima(MPa)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali