Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KSA06-010E |
KSA10-020E |
KSA12-030E |
KSA15-030E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | Pressione di esercizio massima (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.23 € | 1 | 5 giorni | 6 | 6 | 1/8B(6A) | 50 | ||
9.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 1/4B(8A) | 40 | ||
12.31 € | 1 | 5 giorni | 12 | 12 | 3/8B(10A) | 40 | ||
15.09 € | 1 | 25 giorni | 15 | 15 | 3/8B(10A) | 40 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio al carbonio | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Misura tubo applicabile | Misura metrica per tubo in acciaio | Materiale del tubo applicabile | Acciaio |
Tipo di filettatura di collegamento | Rc | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::250 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale 1(mm)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Pressione di esercizio massima(MPa)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali