Raccordo senza svasatura per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE – gomito con prigioniero (tipo B) (Codici componente - Download CAD)

Raccordo senza svasatura per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE – gomito con prigioniero (tipo B)
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
A fitting for high-pressure piping at up to medium diameter, working a general hydraulic pressures (13.7 MPa~). No screw machining, welding, flaring, and brazing is necessary; pipes can also be bent.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KMB08-020E
KMB21-060N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo applicabile Misura nominale A 1 Misura nominale B 1 Misura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite Pressione di esercizio massima
(MPa)

49.52 €

34.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misura metrica per tubo in acciaio--881/4B(8A)50

280.98 €

1 25 giorni Misura JIS per tubo in acciaio151/2-21.73/4B(20A)31

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio al carbonio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Gomito
Tipo raccordo Raccordi a innesto Materiale del tubo applicabile Acciaio Tipo di filettatura di collegamento G (Filettatura maschio)
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::250 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico