• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo senza svasatura per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE – gomito con prigioniero (tipo C)

Raccordo senza svasatura per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE – gomito con prigioniero (tipo C)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KMC28-080E

Marca: IHARA SCIENCE

Prezzo: 267.51

Tempi di consegna: 11 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KMC28-080E

Codice componente
KMC28-080E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

267.51 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio al carbonio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Gomito
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura metrica per tubo in acciaio Materiale del tubo applicabile Acciaio
Misura nominale 1(mm) 28 D.E. tubo applicabile 1(mm) 28 Tipo di filettatura di collegamento R
Misura nominale vite 1B(25A) Pressione di esercizio massima(MPa) 28 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::250
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Si trova sulla pagina di Raccordo senza svasatura per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE – gomito con prigioniero (tipo C), il codice articolo è il seguente: KMC28-080E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KMC28-080E.

Supporto tecnico