Raccordo mordente per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE, con manicotto

Raccordo mordente per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE, con manicotto
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
Fitting for the high-pressure piping of up to medium diameter of general hydraulic pressure (13.7 MPa~). Screw machining, welding, flaring, and brazing are not necessary, and pipe bending is also supported.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KKO04-000N
KKO06-000E
KKO08-000E
KKO10-000E
KKO11-000N
KKO12-000E
KKO13-000N
KKO15-000E
KKO16-000E
KKO17-000N
KKO18-000E
KKO20-000E
KKO21-000N
KKO22-000E
KKO25-000E
KKO27-000N
KKO28-000E
KKO30-000E
KKO34-000N
KKO35-000E
KKO38-000N
KKO40-000N
KKO42-000N
KKO48-000N
KKO50-000N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale A (Parti correlate) Valore nominale B (Parti correlate) Nominale (Parti correlate)
(mm)
D.E. tubo applicabile (Parti correlate)
(mm)

3.81 €

1 11 giorni --44

2.52 €

1.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--66

3.83 €

1 5 giorni --88

4.36 €

1 5 giorni --1010

3.13 €

1 11 giorni 61/8-10.5

2.71 €

1.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--1212

4.48 €

1 11 giorni 81/4-13.8

4.90 €

1 11 giorni --1515

4.90 €

1 11 giorni --1616

4.48 €

1 11 giorni 103/8-17.3

4.92 €

1 11 giorni --1818

5.38 €

1 11 giorni --2020

7.63 €

1 11 giorni 151/2-21.7

7.33 €

1 11 giorni --2222

7.63 €

1 11 giorni --2525

9.20 €

1 11 giorni 203/4-27.2

8.81 €

1 11 giorni --2828

8.84 €

1 11 giorni --3030

11.14 €

1 11 giorni 251-34

10.69 €

1 11 giorni --3535

12.43 €

1 11 giorni --3838

14.39 €

1 11 giorni --4040

14.39 €

1 11 giorni --4242

18.32 €

1 11 giorni 401 1/2-48.6

18.29 €

1 11 giorni --5050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipi di componenti correlati Manicotto Materiale (Componenti correlati) Acciaio al carbonio
Liquidi applicabili (Parti correlate) Olio

Supporto tecnico