Raccordo senza svasatura per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE – giunto di ritegno

Raccordo senza svasatura per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE – giunto di ritegno
A fitting for high-pressure piping up to medium diameter for general hydraulic pressure (13.7 MPa~). Pipe bending is also possible without the need for screw machining, welding, flaring, and brazing.

[Features]
· Flareless type check fittings with in-built check functions display the following characteristics.
· Lightweight and compact thanks to their integrated seal-free structure with no unnecessary screw connections .
▪ As pipe connections are flareless, screw machining, welding, and flaring are not required when piping. Therefore, man-hours and costs reduced dramatically.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KZU20-050E

Codice componente
KZU20-050E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

110.40 €

1 25 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio al carbonio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura metrica per tubo in acciaio Materiale del tubo applicabile Acciaio
Misura nominale 1(mm) 20 D.E. tubo applicabile 1(mm) 20 Pressione di esercizio massima(MPa) 31
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::250 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa Pressione d'apertura(MPa) 0.05

Si trova sulla pagina di Raccordo senza svasatura per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE – giunto di ritegno, il codice articolo è il seguente: KZU20-050E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KZU20-050E.

Supporto tecnico