Raccordo senza svasatura per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE – a T con nipplo su un lato

Raccordo senza svasatura per raccordo antivibrante per tubi in acciaio tipo NE – a T con nipplo su un lato
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Joint for high-pressure pipes up to medium caliber for general hydraulic applications (up to 13.7 MPa).
· Screw machining, welding, flaring, and brazing are not necessary. Pipe bending is also supported.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KTK06-020E
KTK08-010E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite

24.99 €

1 18 giorni 661/4B(8A)

12.94 €

9.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

881/8B(6A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio al carbonio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento A T
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura metrica per tubo in acciaio Materiale del tubo applicabile Acciaio
Tipo di filettatura di collegamento R Pressione di esercizio massima(MPa) 50 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::250
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico