Codice articolo del costruttore: KLS28-080E
Marca: IHARA SCIENCE
Prezzo: 222.62 €
Tempi di consegna: 25 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KLS28-080E
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio al carbonio | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Gomito |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Misura tubo applicabile | Misura metrica per tubo in acciaio | Materiale del tubo applicabile | Acciaio |
Misura nominale 1(mm) | 28 | D.E. tubo applicabile 1(mm) | 28 | Tipo di filettatura di collegamento | G (Filettatura femmina) |
Misura nominale vite | 1B(25A) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 28 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::250 |
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa | Dado | M40X1.5 |
Si trova sulla pagina di Raccordo mordente antivibrante tipo NE per tubi in acciaio, collegamento tubi flessibili, giunto passaparete, gomito (femmina), il codice articolo è il seguente: KLS28-080E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KLS28-080E.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali