Raccordo mordente tipo NE antivibrante per tubi in acciaio, gomito lungo

Raccordo mordente tipo NE antivibrante per tubi in acciaio, gomito lungo
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Fitting for high-pressure piping of up to medium diameter of general hydraulic pressure (13.7 MPa~). Screw machining, welding, flaring, and brazing are not necessary, and pipe bending is also supported.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KLL08-020E
KLL10-020E
KLL12-020E
KLL12-030E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite Pressione di esercizio massima
(MPa)

24.85 €

1 5 giorni 881/4B(8A)50

26.78 €

1 5 giorni 10101/4B(8A)40

15.35 €

8.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12121/4B(8A)40

31.42 €

1 5 giorni 12123/8B(10A)40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio al carbonio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Gomito
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura metrica per tubo in acciaio Materiale del tubo applicabile Acciaio
Tipo di filettatura di collegamento R Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::250 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa

Supporto tecnico