Raccordo mordente antivibrante tipo NE per tubi in acciaio, attacco femmina con serraggio passaparete

Raccordo mordente antivibrante tipo NE per tubi in acciaio, attacco femmina con serraggio passaparete
Fitting for high-pressure piping of up to medium diameter of general hydraulic pressure (13.7 MPa~). Screw machining, welding, flaring, and brazing are not necessary, and pipe bending is also supported.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KSS22-060E

Codice componente
KSS22-060E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

91.63 €

1 18 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio al carbonio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura metrica per tubo in acciaio Materiale del tubo applicabile Acciaio
Misura nominale 1(mm) 22 D.E. tubo applicabile 1(mm) 22 Tipo di filettatura di collegamento Rc
Misura nominale vite 3/4B(20A) Pressione di esercizio massima(MPa) 31 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::250
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa Dado M30X1.5

Si trova sulla pagina di Raccordo mordente antivibrante tipo NE per tubi in acciaio, attacco femmina con serraggio passaparete, il codice articolo è il seguente: KSS22-060E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KSS22-060E.

Supporto tecnico