Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KLN6-R1/4-B-1
Tipo | Attacco | Materiale | Ottone | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Gomito |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Misura tubo applicabile | Misura mm per tubo in rame | Materiale del tubo applicabile | Rame |
Misura nominale 1(mm) | 6 | D.E. tubo applicabile 1(mm) | 6 | Tipo di filettatura di collegamento | R |
Misura nominale vite | 1/4B(8A) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 7 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::150 |
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Si trova sulla pagina di Raccordo e valvola per tubi in rame, tipo B-1, raccordo con manicotto a innesto, nipplo sul gomito (maschio), il codice articolo è il seguente: KLN6-R1/4-B-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KLN6-R1/4-B-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali