Codice articolo del costruttore: KC4-R1/8-B-1
Marca: IHARA SCIENCE
Prezzo: 2.67 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Misura nominale 1: 4 mm
D.E. tubo applicabile 1: 4 mm
Misura nominale vite: 1/8B(6A)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KC4-R1/8-B-1
Codice componente
|
---|
KC4-R1/8-B-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.67 € 1.87 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 4 | 4 | 1/8B(6A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Ottone | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Misura tubo applicabile | Misura mm per tubo in rame | Materiale del tubo applicabile | Rame |
Tipo di filettatura di collegamento | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 7 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::150 |
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Si trova sulla pagina di Raccordo e valvola per tubi in rame, tipo B-1, raccordo a mordente con connettore (maschio), il codice articolo è il seguente: KC4-R1/8-B-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KC4-R1/8-B-1.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale 1(mm)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KC10-R1/4-B-1 |
KC12-R1/4-B-1 |
KC6-R1/8-B-1 |
KC8-R1/4-B-1 |
KC8-R1/8-B-1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 1/4B(8A) | ||
10.27 € | 1 | 25 giorni | 12 | 12 | 1/4B(8A) | ||
4.90 € | 1 | 5 giorni | 6 | 6 | 1/8B(6A) | ||
6.92 € | 1 | 5 giorni | 8 | 8 | 1/4B(8A) | ||
5.74 € | 1 | 5 giorni | 8 | 8 | 1/8B(6A) |