Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KN4-B-1 |
KN6-B-1 |
KN8-B-1 |
KN10-B-1 |
KN12-B-1 |
KN15-B-1 |
KN20-B-1 |
KN25-B-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di montaggio nominale (Parti correlate) | Nominale (Parti correlate) (mm) | D.E. tubo applicabile (Parti correlate) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.34 € | 1 | 11 giorni | 8X1 | 4 | 4 | ||
1.67 € | 1 | 11 giorni | 10X1.25 | 6 | 6 | ||
1.88 € | 1 | 11 giorni | 12X1.25 | 8 | 8 | ||
2.72 € | 1 | 11 giorni | 14X1.5 | 10 | 10 | ||
3.19 € | 1 | 11 giorni | 16X1.5 | 12 | 12 | ||
5.18 € | 1 | 11 giorni | 20X1.5 | 15 | 15 | ||
7.86 € | 1 | 11 giorni | 26X1.5 | 20 | 20 | ||
12.32 € | 1 | 11 giorni | 32X1.5 | 25 | 25 |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Tipi di componenti correlati | Dado | Materiale (Componenti correlati) | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Liquidi applicabili (Parti correlate) | Olio | Con vite di montaggio (Parti correlate) | M |
Configura
Proprietà di base
Vite di montaggio nominale (Parti correlate)
Nominale (Parti correlate)(mm)
D.E. tubo applicabile (Parti correlate)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali