Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KC4-R1/8-B |
KC6-R1/4-B |
KC6-R1/8-B |
KC8-R1/4-B |
KC8-R1/8-B |
KC10-R1/4-B |
KC10-R3/8-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.79 € | 1 | 5 giorni | 4 | 4 | 1/8B(6A) | ||
7.66 € | 1 | 5 giorni | 6 | 6 | 1/4B(8A) | ||
7.13 € | 1 | 5 giorni | 6 | 6 | 1/8B(6A) | ||
9.82 € | 1 | 6 giorni | 8 | 8 | 1/4B(8A) | ||
9.26 € | 1 | 25 giorni | 8 | 8 | 1/8B(6A) | ||
10.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 1/4B(8A) | ||
11.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 3/8B(10A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Ottone | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordi a innesto | Misura tubo applicabile | Misura mm per tubo in rame | Materiale del tubo applicabile | Rame |
Tipo di filettatura di collegamento | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 14 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::150 |
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale 1(mm)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali