Codice articolo del costruttore: KN4-B
Marca: IHARA SCIENCE
Prezzo: 1.81 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Vite di montaggio nominale (Parti correlate): 10X1.25
Nominale (Parti correlate): 4 mm
D.E. tubo applicabile (Parti correlate): 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KN4-B
Codice componente
|
---|
KN4-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di montaggio nominale (Parti correlate) | Nominale (Parti correlate) (mm) | D.E. tubo applicabile (Parti correlate) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81 € | 1 | 11 giorni | 10X1.25 | 4 | 4 |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Tipi di componenti correlati | Dado | Materiale (Componenti correlati) | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Liquidi applicabili (Parti correlate) | Olio | Con vite di montaggio (Parti correlate) | M |
Si trova sulla pagina di Raccordo e valvola per tubi in rame, tipo B, raccordo a mordente con dado per tubi in rame, il codice articolo è il seguente: KN4-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KN4-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Vite di montaggio nominale (Parti correlate)
Nominale (Parti correlate)(mm)
D.E. tubo applicabile (Parti correlate)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KN10-B |
KN12-B |
KN15-B |
KN6-B |
KN8-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Vite di montaggio nominale (Parti correlate) | Nominale (Parti correlate) (mm) | D.E. tubo applicabile (Parti correlate) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11 € | 1 | 11 giorni | 16X1.5 | 10 | 10 | ||
5.51 € | 1 | 11 giorni | 18X1.5 | 12 | 12 | ||
8.65 € | 1 | 11 giorni | 22X1.5 | 15 | 15 | ||
2.61 € | 1 | 11 giorni | 12X1.5 | 6 | 6 | ||
3.38 € | 1 | 11 giorni | 14X1.5 | 8 | 8 |