Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. B | Diametro esterno D | Materiale | Con o senza trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | |
8.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
10.16 € | 1 | 11 giorni | 10 | 6 | 20 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
8.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 22 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
9.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 22 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
10.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 22 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
8.31 € 4.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 25 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | |
9.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 25 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
11.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 25 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
8.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 28 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
9.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 28 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
12.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 28 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
10.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 30 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | ||
14.04 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 30 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
10.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 35 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
9.34 € 5.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 35 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica | |
16.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 35 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
11.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 42 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
20.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 42 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
13.31 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 45 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
14.63 € | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 45 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Nichelatura chimica |
Loading...
Metodo di serraggio | Vite di fermo | Caratteristiche | Profilo a D | Parete spessa | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione superficie laterale | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. B
Diametro esterno D
Materiale
Con o senza trattamento superficie
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali