Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. B | Diametro esterno D | Materiale | Con o senza trattamento superficie | Larghezza chiavetta (mm) | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 28 | Ferro | Trattamento superficie | 5.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
10.33 € 4.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 28 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | 5.5 | Acciaio inox | NA | |
7.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 28 | Ferro | Trattamento superficie | 5.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
10.91 € 7.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 28 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | 5.5 | Acciaio inox | NA | |
7.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 17 | 32 | Ferro | Trattamento superficie | 5.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
7.63 € | 1 | 6 giorni | 10 | 18 | 32 | Ferro | Trattamento superficie | 6.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
7.63 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | 32 | Ferro | Trattamento superficie | 6.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
11.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 32 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | 6.5 | Acciaio inox | NA | ||
9.14 € 4.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 22 | 38 | Ferro | Trattamento superficie | 8.5 | Acciaio | Ossido nero | |
9.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 42 | Ferro | Trattamento superficie | 8.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
14.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 42 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | 8.5 | Acciaio inox | NA | ||
9.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | 28 | 45 | Ferro | Trattamento superficie | 8.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
18.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 49 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | 8.5 | Acciaio inox | NA | ||
11.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | 32 | 53 | Ferro | Trattamento superficie | 10.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
14.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 59 | Ferro | Trattamento superficie | 10.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
21.02 € 10.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | 59 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | 10.5 | Acciaio inox | NA | |
16.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 38 | 64 | Ferro | Trattamento superficie | 10.5 | Acciaio | Ossido nero | |
18.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 72 | Ferro | Trattamento superficie | 12.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
33.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 72 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | 12.5 | Acciaio inox | NA | ||
20.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | 45 | 75 | Ferro | Trattamento superficie | 14.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
37.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | 45 | 75 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | 14.5 | Acciaio inox | NA | ||
20.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 79 | Ferro | Trattamento superficie | 14.5 | Acciaio | Ossido nero | ||
39.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 79 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | 14.5 | Acciaio inox | NA |
Loading...
Metodo di serraggio | Vite di fermo | Caratteristiche | Con gola per chiavetta | Parete spessa | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione superficie laterale | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. B
Diametro esterno D
Materiale
Con o senza trattamento superficie
Larghezza chiavetta(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali