Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SC0610CKP4 |
SC0810CKP4 |
SC1010CKP4 |
SC1212CKP4 |
SC1312CKP4 |
SC1512CKP4 |
SC1612CKP4 |
SC2012CKP4 |
SC2515CKP4 |
SC3015CKP4 |
SC3515CKP4 |
SC4020CKP4 |
SC5025CKP4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. B | Diametro esterno D | Larghezza chiavetta (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 22 | 2.5 | |
6.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 24 | 2.5 | ||
7.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 26 | 3.5 | ||
8.36 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 32 | 4.5 | ||
9.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | 13 | 33 | 5.5 | ||
9.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 35 | 5.5 | ||
10.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 40 | 5.5 | |
10.74 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 44 | 6.5 | ||
12.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 50 | 8.5 | ||
14.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 55 | 8.5 | ||
18.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 60 | 10.5 | ||
23.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 70 | 12.5 | ||
30.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 86 | 14.5 |
Loading...
Metodo di serraggio | Vite di fermo | Caratteristiche | Con foro di montaggio laterale / Con gola per chiavetta | Materiale | Ferro |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza trattamento superficie | Trattamento superficie | Parete spessa | Standard | Lavorazione superficie laterale | 4 fori |
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Ossido nero |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. B
Diametro esterno D
Larghezza chiavetta(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali