Anelli di bloccaggio / appiattiti su un lato / acciaio / in due pezzi / SCSS-CT

Anelli di bloccaggio / appiattiti su un lato / acciaio / in due pezzi / SCSS-CT
  • Sconto volumi elevati
Abundant variations you can only get from a top manufacturer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCSS1515CT
SCSS2015CT
SCSS2515CT
SCSS3015CT
SCSS3515CT
SCSS4018CT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. B Diametro esterno D

17.86 €

1 6 giorni 101540

18.55 €

1 6 giorni 102045

19.69 €

1 6 giorni 102550

20.41 €

1 Disponibile 6 giorni 103055

23.47 €

1 6 giorni 103560

25.99 €

1 6 giorni 104070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di serraggio Tipo separato Caratteristiche Profilo a D Materiale Ferro
Con o senza trattamento superficie Trattamento superficie Parete spessa Standard Lavorazione superficie laterale NA
Materiale Acciaio Trattamento superficie Ossido nero

Supporto tecnico