Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCSS06A15C |
SCSS06A15S |
SCSS08A15C |
SCSS08A15S |
SCSS10A15C |
SCSS10A15S |
SCSS15A15C |
SCSS15A15S |
SCSS20A15C |
SCSS20A15S |
SCSS25A15C |
SCSS25A15S |
SCSS32A18C |
SCSS32A18S |
SCSS40A22C |
SCSS40A22S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. B | Diametro esterno D | Materiale | Con o senza trattamento superficie | Valore nominale tubo in acciaio applicabile (A) | Valore nominale tubo in acciaio applicabile (B) | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.41 € 8.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10.5 | 35 | Ferro | Trattamento superficie | 6 | 1/8 | Acciaio | Ossido nero | |
20.51 € 10.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10.5 | 35 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | 6 | 1/8 | Acciaio inox | NA | ||
16.26 € 8.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13.8 | 40 | Ferro | Trattamento superficie | 8 | 1/4 | Acciaio | Ossido nero | |
22.81 € 11.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13.8 | 40 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | 8 | 1/4 | Acciaio inox | NA | |
17.46 € 9.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17.3 | 45 | Ferro | Trattamento superficie | 10 | 3/8 | Acciaio | Ossido nero | |
27.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | 17.3 | 45 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | 10 | 3/8 | Acciaio inox | NA | ||
18.64 € 9.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 21.7 | 50 | Ferro | Trattamento superficie | 15 | 1/2 | Acciaio | Ossido nero | |
31.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | 21.7 | 50 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | 15 | 1/2 | Acciaio inox | NA | ||
21.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | 27.2 | 55 | Ferro | Trattamento superficie | 20 | 3/4 | Acciaio | Ossido nero | ||
36.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | 27.2 | 55 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | 20 | 3/4 | Acciaio inox | NA | ||
24.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | 34 | 60 | Ferro | Trattamento superficie | 25 | 1 | Acciaio | Ossido nero | ||
40.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 34 | 60 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | 25 | 1 | Acciaio inox | NA | ||
31.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | 42.7 | 75 | Ferro | Trattamento superficie | 32 | 1 1/4 | Acciaio | Ossido nero | ||
57.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 42.7 | 75 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | 32 | 1 1/4 | Acciaio inox | NA | ||
33.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 48.6 | 85 | Ferro | Trattamento superficie | 40 | 1 1/2 | Acciaio | Ossido nero | |
68.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 48.6 | 85 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | 40 | 1 1/2 | Acciaio inox | NA |
Loading...
Metodo di serraggio | Tipo separato | Caratteristiche | Standard | Parete spessa | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione superficie laterale | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. B
Diametro esterno D
Materiale
Con o senza trattamento superficie
Valore nominale tubo in acciaio applicabile (A)
Valore nominale tubo in acciaio applicabile (B)
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali