Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCK1015C |
SCK1015S |
SCK1215C |
SCK1215S |
SCK1515C |
SCK1515S |
SCK1615C |
SCK1615S |
SCK2015C |
SCK2015S |
SCK2515C |
SCK2515S |
SCK3015C |
SCK3015S |
SCK3520C |
SCK3520S |
SCK4020C |
SCK4020S |
SCK5020C |
SCK5020S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. B | Diametro esterno D | Materiale | Con o senza trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 35 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
15.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 35 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
11.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 38 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
15.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 38 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
12.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 40 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
16.93 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | 40 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
12.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | 42 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
16.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | 42 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
13.54 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 46 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
20.18 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 46 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
14.86 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 50 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
23.45 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 25 | 50 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | |
16.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 56 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
28.03 € | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 56 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
18.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | 35 | 65 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
33.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 65 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | ||
17.42 € 10.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 70 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | |
37.87 € 23.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 70 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA | |
26.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 50 | 85 | Ferro | Trattamento superficie | Acciaio | Ossido nero | ||
59.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | 85 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | Acciaio inox | NA |
Loading...
Metodo di serraggio | Cuneo | Caratteristiche | Standard | Parete spessa | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione superficie laterale | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. B
Diametro esterno D
Materiale
Con o senza trattamento superficie
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali