Cinghia dentata / H / gomma / fibra di vetro / BANDO

Cinghia dentata / H / gomma / fibra di vetro / BANDO
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Engages properly and can transmit force. Lubrication not required, and replacing almost totally unnecessary.

[Features]
· Belt and pulley mesh properly, and number of rotations and movement amounts can be obtained just as calculated.
· No metal-to-metal contact, so no lubrication equipment is not required.
· High initial tension not required, so bearings and motors can be made small.
· In addition to the standard specification, the next special specification synchro belt is being created.
· Synchro belt for high loads (for high-load transmission…XH, XXH type).
· An oil-resistant synchro belt (for use in places exposed to large amounts of oil).
· A heat-resistant synchro belt (for use in places 90°C to 120°C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1000H100
1000H150
1000H200
1020H075
1020H100
1020H150
1050H150
1050H200
1050H300
1100H075
1100H100
1100H300
1140H100
1140H150
1140H300
1250H075
1250H100
1325H100
1325H150
1325H300
1350H100
1400H075
1400H150
1400H300
1700H075
1700H150
185H100
185H300
225H100
225H200
230H075
230H200
230H300
240H075
240H100
240H150
240H200
245H075
245H300
270H075
270H100
270H150
270H200
270H300
280H100
280H150
280H200
300H075
300H100
300H150
300H200
310H075
310H150
315H075
315H100
315H200
320H075
320H100
330H075
330H100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (pollici) Lunghezza della cintura
(Pollici)

135.37 €

1 12 giorni 1100.0

139.70 €

1 Disponibile 14 giorni 1.5100.0

184.92 €

1 14 giorni 2100.0

112.04 €

1 13 giorni 0.75102.0

147.06 €

1 14 giorni 1102.0

152.27 €

1 14 giorni 1.5102.0

152.27 €

1 14 giorni 1.5105.0

201.94 €

1 13 giorni 2105.0

300.40 €

1 13 giorni 3105.0

112.04 €

1 13 giorni 0.75110.0

147.06 €

1 14 giorni 1110.0

300.40 €

1 13 giorni 3110.0

115.32 €

1 14 giorni 1114.0

170.78 €

1 14 giorni 1.5114.0

337.41 €

1 13 giorni 3114.0

125.86 €

1 13 giorni 0.75125.0

115.32 €

1 14 giorni 1125.0

127.89 €

1 13 giorni 1132.5

189.36 €

1 13 giorni 1.5132.5

374.35 €

1 13 giorni 3132.5

127.89 €

1 13 giorni 1135.0

138.59 €

1 13 giorni 0.75140.0

189.36 €

1 13 giorni 1.5140.0

374.35 €

1 13 giorni 3140.0

115.32 €

1 13 giorni 0.75170.0

226.35 €

1 14 giorni 1.5170.0

45.33 €

1 14 giorni 118.5

125.86 €

1 13 giorni 318.5

45.33 €

1 14 giorni 122.5

85.56 €

1 13 giorni 222.5

35.23 €

1 13 giorni 0.7523.0

85.56 €

1 13 giorni 223.0

125.86 €

1 13 giorni 323.0

35.23 €

1 13 giorni 0.7524.0

45.33 €

1 14 giorni 124.0

65.62 €

1 13 giorni 1.524.0

85.56 €

1 13 giorni 224.0

38.13 €

1 13 giorni 0.7524.5

136.40 €

1 13 giorni 324.5

38.13 €

1 Disponibile 13 giorni 0.7527.0

48.86 €

1 6 giorni 127.0

70.77 €

1 14 giorni 1.527.0

91.41 €

1 14 giorni 227.0

136.40 €

1 13 giorni 327.0

52.33 €

1 14 giorni 128.0

76.11 €

1 13 giorni 1.528.0

99.95 €

1 14 giorni 228.0

40.77 €

1 14 giorni 0.7530.0

52.33 €

1 14 giorni 130.0

76.11 €

1 14 giorni 1.530.0

99.95 €

1 14 giorni 230.0

42.64 €

1 13 giorni 0.7531.0

80.35 €

1 14 giorni 1.531.0

42.64 €

1 13 giorni 0.7531.5

55.42 €

1 14 giorni 131.5

105.17 €

1 13 giorni 231.5

43.14 €

1 13 giorni 0.7532.0

55.79 €

1 14 giorni 132.0

43.14 €

1 14 giorni 0.7533.0

55.79 €

1 14 giorni 133.0

Loading...

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità chiusa Superficie denti cinghia Standard (un lato) Materiale cinghia Cinghia in gomma
Materiale anima Fibra di vetro Profilo cinghia H Tipologia Profilo cinghia Profilo denti trapezoidali cilindrici
Coppia di trasmissione Trasmissione coppia regolare

Supporto tecnico