Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Lunghezza circonferenza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
285.63 € | 1 | 15 giorni | 50.8 | 2844.8 | ||
405.52 € | 1 | 15 giorni | 76.2 | 2844.8 | ||
526.98 € | 1 | 15 giorni | 101.6 | 2844.8 | ||
643.90 € | 1 | 15 giorni | 127 | 2844.8 | ||
764.64 € | 1 | 13 giorni | 152.4 | 2844.8 | ||
315.98 € | 1 | 14 giorni | 50.8 | 3200.4 | ||
447.73 € | 1 | 13 giorni | 76.2 | 3200.4 | ||
581.71 € | 1 | 13 giorni | 101.6 | 3200.4 | ||
715.66 € | 1 | 15 giorni | 127 | 3200.4 | ||
843.00 € | 1 | 15 giorni | 152.4 | 3200.4 | ||
343.29 € | 1 | 15 giorni | 50.8 | 3556 | ||
501.78 € | 1 | 15 giorni | 76.2 | 3556 | ||
637.21 € | 1 | 13 giorni | 101.6 | 3556 | ||
778.60 € | 1 | 13 giorni | 127 | 3556 | ||
923.72 € | 1 | 13 giorni | 152.4 | 3556 | ||
361.79 € | 1 | 14 giorni | 50.8 | 3911.6 | ||
518.04 € | 1 | 13 giorni | 76.2 | 3911.6 | ||
675.02 € | 1 | 15 giorni | 101.6 | 3911.6 | ||
821.58 € | 1 | 13 giorni | 127 | 3911.6 | ||
1,029.56 € | 1 | 15 giorni | 152.4 | 3911.6 | ||
410.64 € | 1 | 13 giorni | 50.8 | 4445 | ||
590.65 € | 1 | 15 giorni | 76.2 | 4445 | ||
767.46 € | 1 | 15 giorni | 101.6 | 4445 | ||
937.82 € | 1 | 13 giorni | 127 | 4445 | ||
1,137.60 € | 1 | 15 giorni | 152.4 | 4445 | ||
163.45 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 50.8 | 1287.78 | |
236.78 € | 1 | 13 giorni | 76.2 | 1287.78 | ||
306.96 € | 1 | 15 giorni | 101.6 | 1287.78 | ||
375.13 € | 1 | 15 giorni | 127 | 1287.78 | ||
441.76 € | 1 | 15 giorni | 152.4 | 1287.78 | ||
179.76 € | 1 | 13 giorni | 50.8 | 1422.4 | ||
253.70 € | 1 | 15 giorni | 76.2 | 1422.4 | ||
327.07 € | 1 | 15 giorni | 101.6 | 1422.4 | ||
400.27 € | 1 | 15 giorni | 127 | 1422.4 | ||
506.13 € | 1 | 13 giorni | 152.4 | 1422.4 | ||
190.07 € | 1 | 15 giorni | 50.8 | 1600.2 | ||
273.73 € | 1 | 15 giorni | 76.2 | 1600.2 | ||
348.59 € | 1 | 13 giorni | 101.6 | 1600.2 | ||
426.93 € | 1 | 15 giorni | 127 | 1600.2 | ||
532.90 € | 1 | 15 giorni | 152.4 | 1600.2 | ||
210.07 € | 1 | 15 giorni | 50.8 | 1778 | ||
295.24 € | 1 | 13 giorni | 76.2 | 1778 | ||
378.90 € | 1 | 15 giorni | 101.6 | 1778 | ||
463.98 € | 1 | 13 giorni | 127 | 1778 | ||
553.56 € | 1 | 13 giorni | 152.4 | 1778 | ||
222.68 € | 1 | 15 giorni | 50.8 | 1866.9 | ||
312.26 € | 1 | 13 giorni | 76.2 | 1866.9 | ||
400.27 € | 1 | 15 giorni | 101.6 | 1866.9 | ||
490.65 € | 1 | 13 giorni | 127 | 1866.9 | ||
580.28 € | 1 | 15 giorni | 152.4 | 1866.9 | ||
222.68 € | 1 | 13 giorni | 50.8 | 1955.8 | ||
312.26 € | 1 | 13 giorni | 76.2 | 1955.8 | ||
400.27 € | 1 | 15 giorni | 101.6 | 1955.8 | ||
490.65 € | 1 | 15 giorni | 127 | 1955.8 | ||
580.28 € | 1 | 15 giorni | 152.4 | 1955.8 | ||
233.77 € | 1 | 13 giorni | 50.8 | 2133.6 | ||
333.71 € | 1 | 15 giorni | 76.2 | 2133.6 | ||
429.91 € | 1 | 13 giorni | 101.6 | 2133.6 | ||
526.98 € | 1 | 13 giorni | 127 | 2133.6 | ||
622.39 € | 1 | 13 giorni | 152.4 | 2133.6 |
Loading...
Profilo cinghia | Estremità chiusa | Superficie denti cinghia | Standard (un lato) | Materiale cinghia | Cinghia in gomma |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anima | Fibra di vetro | Profilo cinghia | XH | Tipologia Profilo cinghia | Profilo denti trapezoidali cilindrici |
Coppia di trasmissione | Coppia elevata |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Lunghezza circonferenza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali