Cinghia dentata / S4.5M / gomma / fibra di vetro / BANDO

Cinghia dentata / S4.5M / gomma / fibra di vetro / BANDO
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Capable of high-torque transmission. Long life. Lubrication not required. The belt width can be made narrower than conventional belts with teeth.

[Features]
· Uses ideal tooth profile for smooth engagement and has unique engagement that eliminates concentration of stress to enable high-torque transmission.
· Engagement with pulley is smooth, and belt tooth tips adhere to pulley groove bottoms, muffling strike sounds and lowering running noise.
· Has a large transmission capacity so the belt with can be made narrow, and as there is no need for lubrication, lubrication equipment is not required.
· Enables space-saving and economical transmission

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60S4.5M180
60S4.5M198
60S4.5M239
60S4.5M252
60S4.5M279
60S4.5M284
60S4.5M315
60S4.5M396
60S4.5M450
60S4.5M491
60S4.5M518
100S4.5M225
100S4.5M252
100S4.5M279
100S4.5M315
100S4.5M324
100S4.5M396
100S4.5M450
100S4.5M491
100S4.5M558
100S4.5M612
100S4.5M630
100S4.5M711
100S4.5M729
100S4.5M801
150S4.5M180
150S4.5M225
150S4.5M252
150S4.5M279
150S4.5M315
150S4.5M351
150S4.5M396
150S4.5M450
150S4.5M491
150S4.5M504
150S4.5M558
150S4.5M563
150S4.5M630
150S4.5M801
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Lunghezza circonferenza
(mm)

8.31 €

1 12 giorni 6180

8.53 €

1 12 giorni 6198

8.18 €

4.42 €

1 65 giorni 6239

8.95 €

1 6 giorni 6252

9.01 €

1 65 giorni 6279

9.09 €

1 12 giorni 6284

9.69 €

1 12 giorni 6315

10.68 €

1 12 giorni 6396

11.02 €

1 6 giorni 6450

11.31 €

1 12 giorni 6491

11.58 €

1 65 giorni 6518

12.29 €

1 12 giorni 10225

12.78 €

1 12 giorni 10252

12.90 €

1 6 giorni 10279

13.32 €

1 6 giorni 10315

13.54 €

1 12 giorni 10324

12.86 €

6.43 €

1 Stesso giorno

Stock

10396

15.98 €

1 6 giorni 10450

16.54 €

1 12 giorni 10491

17.38 €

1 12 giorni 10558

18.15 €

1 Disponibile 12 giorni 10612

18.15 €

1 Disponibile 12 giorni 10630

19.33 €

1 12 giorni 10711

19.39 €

1 12 giorni 10729

19.95 €

1 65 giorni 10801

16.18 €

1 12 giorni 15180

17.38 €

1 12 giorni 15225

17.79 €

1 65 giorni 15252

18.29 €

1 12 giorni 15279

19.39 €

1 12 giorni 15315

19.95 €

1 6 giorni 15351

21.47 €

8.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

15396

21.55 €

1 12 giorni 15450

22.25 €

1 65 giorni 15491

22.74 €

1 12 giorni 15504

22.33 €

1 Disponibile 12 giorni 15558

23.03 €

1 12 giorni 15563

23.72 €

1 6 giorni 15630

26.02 €

1 12 giorni 15801

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità chiusa Superficie denti cinghia Standard (un lato) Materiale cinghia Cinghia in gomma
Materiale anima Fibra di vetro Profilo cinghia S4.5M Tipologia Profilo cinghia Coppia elevata profilo denti arrotondati
Coppia di trasmissione Coppia elevata

Supporto tecnico