Classe Standard 600 Modello giá montato Ruote in gomma sintetica (Confezione di ruote girevoli)

Classe Standard 600 Modello giá montato Ruote in gomma sintetica (Confezione di ruote girevoli)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Una ruota di uso comune con elevata resistenza al carico.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
602
603
605
606
607
608
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Colore rotella Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

3.42 €

1 Disponibile 5 giorni 5535.01~80.0039.2Fori rotondi (Due fori)43-55194017Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)6.52

5.51 €

2.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6535.01~80.0049Fori rotondi (Due fori)48-60235020Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)6.52

8.73 €

1 Disponibile 12 giorni 8035.01~80.0058.8Foro rotondo703685516321Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)6.52.3

12.20 €

1 Disponibile 12 giorni 9335.01~80.0063.7Foro rotondo703685517521Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)6.52.3

20.75 €

11.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12380.01~140.0083.3Foro rotondo8036975310022Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina)8.52.3

29.94 €

14.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

15080.01~140.0093.1Foro rotondo8036975313025Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina)8.52.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma nitrile butadiene (NBR)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)

Supporto tecnico