Classe standard 300 Modello con bullone Ruote in Gomma Sintetica (Confezione di ruote girevoli)

Classe standard 300 Modello con bullone Ruote in Gomma Sintetica (Confezione di ruote girevoli)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Can be mounted by tightening a hex washer with a dedicated wrench. Ideal for equipment, etc., that has a small mounting surface area.

[Features]
· Can be mounted by turning and tightening a hex washer with a dedicated wrench.
· Ideal for equipment, etc., that has a small mounting area.
· No. 309 to 311, 309s to 311s can be mounted by inserting into a pipe-shaped leg part and fixing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
302
302T
303
303T
304
305
306
307
308
309
311
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Diametro vite d (Diametro albero di montaggio principale) Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Colore rotella Diametro di montaggio albero principale d
(mm)

6.08 €

1 Disponibile 5 giorni A vite5735.01~80.0039.2M12_P1.25401739Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)-

6.08 €

1 Disponibile 5 giorni A vite5635.01~80.0039.2M8_P1.25401739Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)-

8.11 €

3.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

A vite6735.01~80.0049M12_P1.25502044Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)-

8.11 €

4.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

A vite6635.01~80.0049M8_P1.25502044Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)-

8.99 €

1 Disponibile 12 giorni A vite6935.01~80.0053.9M12_P1.25502045Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)-

15.70 €

1 Disponibile 12 giorni A vite8235.01~80.0058.8M12_P1.25632157Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)-

18.63 €

1 Disponibile 12 giorni A vite9535.01~80.0063.7M12_P1.25752163Nero (Rotelle in gomma sintetica a base ebanite nella porzione centrale)-

32.01 €

1 5 giorni A vite12480.01~140.0083.3M12_P1.251002283Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina)-

42.87 €

23.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

A vite15180.01~140.0093.1M12_P1.2513025101Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina)-

58.08 €

1 Disponibile 13 giorni A inserimento18980.01~140.00117.6-15528122Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina)Barre rotonde φ21

82.46 €

1 Disponibile 13 giorni A inserimento23580.01~140.0098-20032153Nero (Rotella in gomma sintetica con lamina)Barre rotonde φ21

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma nitrile butadiene (NBR) Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica
Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)

Supporto tecnico