Classe standard 100-FE Modello per rotaia Ruote in Ferro (Confezione di ruote girevoli)

Classe standard 100-FE Modello per rotaia Ruote in Ferro (Confezione di ruote girevoli)
  • Sconto volumi elevati
Durability is tremendous since both the main body and wheel are made of steel. Ideal for items that are fixed outdoors or on concrete surfaces for long periods of time.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
102-FE
103-FE
105-FE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

6.15 €

1 Disponibile 5 giorni 5535.01~80.0078.4452654374017394.52

7.33 €

1 Disponibile 12 giorni 6680.01~140.0098472960425120456.52

12.48 €

1 5 giorni 80140.01~220.00147543570546324576.52.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico