Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
606FH-P
Tipo ruota | Con piastra fissa | Altezza di montaggio rotella H(mm) | 94 | Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | NA | Carico ammesso(daN) | 117.6 | Materiale bozzello | Resina fenolica |
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | Materiale corpo principale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2(mm) | 70 | Passo fori di montaggio direzione trasversale P1(mm) | 36 | Dimensione (Lunghezza) L2(mm) | 85 |
Dimensione (Larghezza) L1(mm) | 51 | Diam. rotella D(Ø) | 75 | Larghezza rotella W(mm) | 25 |
Categoria di carico | Carico leggero/medio | Diametro foro di montaggio D(mm) | 6.5 | Spessore sede di montaggio t(mm) | 2.3 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali