Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
106JH-PS
Tipo ruota | Con piastra universale | Altezza di montaggio rotella H(mm) | 98 | Gamma di carico(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Carico ammesso(daN) | 176.4 | Materiale bozzello | Resina fenolica |
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | Materiale corpo principale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2(mm) | 62 | Passo fori di montaggio direzione trasversale P1(mm) | 62 | Dimensione (Lunghezza) L2(mm) | 78 |
Dimensione (Larghezza) L1(mm) | 78 | Diam. rotella D(Ø) | 75 | Larghezza rotella W(mm) | 27 |
Raggio di rotazione r(mm) | 77 | Diametro foro di montaggio D(mm) | 8.5 | Spessore sede di montaggio t(mm) | 2.9 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali