Ruote in resina sintetica speciale con cuscinetti a rullo caricati modello montato Heavy Class 600HB-P

Ruote in resina sintetica speciale con cuscinetti a rullo caricati modello montato Heavy Class 600HB-P
  • Sconto volumi elevati
A caster for heavy items that features low starting resistance, turns smoothly, and does not become distorted even when fixed for long periods of time under heavy loads.

[Features]
· A caster for heavy items that features low starting resistance and turns smoothly.
· Distortion due to load does not remain even when fixed for long periods of time.
· Employs a roller bearing for the wheel rotation part, features high load resistance, and smooth wheel rotation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
607HB-P
608HB-P
609HB-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

75.61 €

1 Disponibile 7 giorni 130220.01~320.00254.81035212372100382.9

96.28 €

1 Disponibile 13 giorni 165320.01~485.003431126313586130423.2

126.78 €

1 Disponibile 7 giorni 187320.01~485.004411126313586150453.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Resina fenolica
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo
Cuscinetto a rullini Disponibile Diametro foro di montaggio D(mm) 10.5

Supporto tecnico