Classe Pesante 100HB2-EP Modello per rotaia per carichi compatti Ruote progettate in plastica con Cuscinetti radiali precaricati (Confezione di ruote girevoli)

Classe Pesante 100HB2-EP Modello per rotaia per carichi compatti Ruote progettate in plastica con Cuscinetti radiali precaricati (Confezione di ruote girevoli)
  • Sconto volumi elevati
Outstanding shock resistance, can withstand harsh usage, and is lightweight. Excellent heat resistance, cold resistance, and chemical resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
102HB2-EP
105HB2-EP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

31.23 €

1 5 giorni 60140.01~220.00196444458584025356.52.3

75.07 €

1 Disponibile 12 giorni 92220.01~320.002947171909065385610.53.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà Silenziosa Finecorsa NA
Materiale bozzello Composto polimerico speciale Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Con foro di montaggio Foro rotondo Categoria di carico Carico pesante Cuscinetto a rullini Disponibile

Supporto tecnico