• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Classe Super Pesante 100WHB-P Modello Per rotaia per Rulli Ultra Pesanti, Ruote in Resina Sintetica Speciale (Confezione di ruote girevoli)

Classe Super Pesante 100WHB-P Modello Per rotaia per Rulli Ultra Pesanti, Ruote in Resina Sintetica Speciale (Confezione di ruote girevoli)
Low floor, compact, and the highest allowable load. Distortion due to load does not occur even when fixed for long periods of time under heavy loads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
104WHB-P
105WHB-P
106WHB-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

48.40 €

1 5 giorni 79220.01~320.00294646484845038398.53.2

79.82 €

1 5 giorni 97320.01~485.00392787810010065484810.54

102.15 €

1 12 giorni 107485.01~750.00490787810010075485410.54

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale bozzello Resina fenolica
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo
Categoria di carico Carico pesante Cuscinetto a rullini Disponibile

Supporto tecnico