Clessa super pesante modello 100X-N per ruote in nylon ultra pesanti (ruote girevoli)

Clessa super pesante modello 100X-N per ruote in nylon ultra pesanti (ruote girevoli)
Truck type. Employs a high tensile material. Strength is doubled by heat treatment. Can turn with 1/3 the force of conventional products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
104X-N
106X-N
107X-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Diametro foro di montaggio D
(mm)

106.24 €

1 12 giorni 100220.01~320.00294646484845039728.5

156.10 €

1 7 giorni 130485.01~750.00490787810010075489910.5

164.16 €

1 5 giorni 150485.01~750.0058878781001001005812210.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Doppia rotella Finecorsa NA Materiale bozzello Resina di poliammide (Nylon 6)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo
Categoria di carico Carico ultra pesante Colore rotella Grigio Spessore sede di montaggio t(mm) 5

Supporto tecnico