Ruote per attrezzi con piede regolabile / tipo funzionale, 100AF-N, tipo autocarro, ruota in nylon con A/F (piede regolabile)

Ruote per attrezzi con piede regolabile / tipo funzionale, 100AF-N, tipo autocarro, ruota in nylon con A/F (piede regolabile)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A compact, integrated type.
· Casters enable easy movement while adjuster foot ensures firm fixing. <The man-hours necessary for mounting the adjuster foot can be reduced.>
· Furthermore, the height can be easily adjusted after equipment has been installed.
· Selectable foot position and small turning radius.
· The wheel and the foot are built into the same part and turn together, meaning that the foot position can be freely changed depending on the condition of the installation surface, and that the turning radius is almost the same as just the caster.
· Reliable safety.
· Features excellent seismic resistance unlike conventional models with stoppers, making it ideal for applications in which safety is a requirement, such as seismic countermeasures for various types of equipment, or when used for equipment that is fixed for long periods of time.
· The adjuster foot can be raised or lowered by turning the hex nut with a wrench (tool).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
103AF-N
105AF-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Raggio di rotazione r
(mm)
Diametro foro di montaggio D
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

16.95 €

1 5 giorni 6535.01~80.0078.4646478785022466.52

26.63 €

12.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8180.01~140.00127.4757592926325598.52.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Con piede di livellamento Finecorsa NA Materiale bozzello Resina di poliammide (Nylon 6)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico